TIDA-00163

TIDA-00163

Designdateien

Überblick

This design implements an isolated data converter that utilizes residual power from the interface to power itself. This removes the requirement for expensive power transmission across the isolation boundary. By easily enabling the ubiquitous RS-232 connection on an electric meter, features like factory configuration and calibration can be performed by a wide range of test station hardware.

The 2.5kVRMS isolation boundary ensures that field technicians can safely connect to an e-meter, even after it is installed, to perform diagnostics, data retrieval, and field firmware updates.

The robust interface is installed, to perform diagnostics, data retrieval and field firmware updates. The robust interface is designed for data rates well beyond the RS-232 standard, to ensure that isolation will never be the limiting factor in a design.

Merkmale
  • High voltage RS-232 isolation
  • Bit rates up to 1Mbps
  • 2.5kVRMS operating isolation boundary per UL
  • Integrated power harvesting for isolation and RS-232 transceiver
  • Operates with 5V to 12V RS-232 drivers
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU298.PDF (3607 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR661.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR663.ZIP (41 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC447.ZIP (33 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR662.PDF (60 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR660.PDF (24 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7421 — 1/1-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3232 — 3 V bis 5,5 V, Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Self-Powered Isolated RS-232 to UART Interface Design Guide 23.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos