TIDA-00128

TIDA-00128

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eignet sich für elektronische Auslöser in MCCB-Kompaktleistungsschaltern (Moulded Case Circuit Breakers).  Das Design auf OpAmp-Basis dient zur Stromüberwachung in Überstrom-Erdschlussrelais. Durch die Verwendung eines kostengünstigen Operationsverstärkers bietet dieses Design eine Genauigkeit des Tonabnehmers (A) von ±10 % und eine Genauigkeit der Zeitverzögerung (s) von 0 bis –20 %. Darüber hinaus berücksichtigt dieses Design raue Umgebungsbedingungen mit Eigenschaften wie Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungstemperaturen von –10 bis 70 °C und hohe elektromagnetische Störfestigkeit. Das analoge Frontend dieses Designs lässt sich nahtlos mit der TI MSP430 MCU verbinden, was eine schnellere Evaluierung und eine schnellere Markteinführung ermöglicht.

Merkmale
  • Die Genauigkeit der Aufnahme bei ±10 % und die Zeitverzögerungsgenauigkeit bei 0 bis –20 % bieten einen breiten Einstellbereich für maximale Flexibilität.
  • Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungstemperaturen von –10 bis +70 °C für weltweites Design und weltweite Akzeptanz
  • Ausgezeichnete Wiederholbarkeit der Auslösezeit
  • DC-DC-Wandler mit breitem Eingang und Schutz vor Unterspannung und Überstrom
  • Eigene Stromversorgung (CT-gespeist) mit reduzierter CT-Belastung und geringerem Leistungsverlust
  • Robustes Design, das eine Phasenumkehr bei Übersteuerung und einen hohen Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) (4 kV HBM) verhindert.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU224.PDF (1954 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR416.PDF (205 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC290.ZIP (287 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU232.PDF (2328 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDC291.ZIP (3362 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR415.PDF (427 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS55010 — 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM62 — Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit Analogausgang und 15,6mV/°C Verstärkung

Datenblatt: PDF
Komparatoren

LM293 — Dual-Differenzialkomparator für industrielle Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4314 — Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz (4,6 nV/√Hz)

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte RS-485-Transceiver

ISO1176 — Isolierte RS-485- und RS-422-Transceiver mit 40 Mbit/s, Halbduplex

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm
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
* Designleitfaden High-Precision Analog Front-End Amplifier and Peripherals for MCCB Design Guide 25.02.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos