TIDA-00133

TIDA-00133

Designdateien

Überblick

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power either over shielded twisted pair or coax cable. This design incorporates the DS90UB913A-CXEVM and DS90UB914A-CXEVM boards together to create the solution.

Merkmale
  • Supports 1Mpixel image sensors
  • 2:1 Input Mux on DS90UB914A-Q1 allows 2 cameras to use only one video interface
  • Supports RAW RGB or YUV data streams
  • Adaptive Equalizer Auto Calibrates for cable length, aging, and over temperature
  • Diagnostic and built In Self Test (BIST) for ASIL B Applications
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU295.PDF (243 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU294.PDF (308 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR537.PDF (252 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR538.PDF (268 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC376.ZIP (399 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC377.ZIP (402 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR536.PDF (129 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDC378.ZIP (987 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR534.PDF (707 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR535.PDF (709 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM3671-DC/DC-Abwärtswandler, 2 MHz, 600 mA

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001-Q1Dual-1,5-pF, 5,5 V, ±8 kV-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB913A-Q1FPD-Link III Serializer, 25 bis 100 MHz, 10 Bit & 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB914A-Q1Deserializer für FPD-Link III, 25-100 MHz, 10/12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP38693-ADJ-Q1Einstellbarer Low-Drop-Out-Spannungsregler für Fahrzeuganwendungen, 500 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65320D-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie mit 3,6 bis 36 V, 3,2, mit LDO-Regler, 280 mA, mit

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DS90UB913A-CXEVM — FPD-Link III-Serializer – Evaluierungsmodul

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00133 Referenzdesign eines Fahrzeug-Kameramoduls mit 1 Megapixel, CMOS-Bildsensor, Serializer/Deserializer
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III-Serializer – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00133 Referenzdesign eines Fahrzeug-Kameramoduls mit 1 Megapixel, CMOS-Bildsensor, Serializer/Deserializer
Evaluierungsplatine

DS90UB914A-CXEVM — Evaluierungsmodul für FPD-Link III-Deserializer

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00133 Referenzdesign eines Fahrzeug-Kameramoduls mit 1 Megapixel, CMOS-Bildsensor, Serializer/Deserializer
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DS90UB914A-CXEVM Evaluierungsmodul für FPD-Link III-Deserializer

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00133 Referenzdesign eines Fahrzeug-Kameramoduls mit 1 Megapixel, CMOS-Bildsensor, Serializer/Deserializer
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
* Designleitfaden TIDA-00133 Overview 16.04.2014
* Prüfbericht TIDA-00133 Test Results 16.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos