TIDA-00137

TIDA-00137

Designdateien

Überblick

The TIDA-00137 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive WVGA TFT LCD display with DVP (LVCMOS) Interface to a video processing system. It uses TIs FPD-Link II SerDes technology to transmit uncompressed video data over shielded twisted pair cable. Application examples are rear seat entertainment systems, automotive clusters, Head Unit Display. This design incorporates the DS90UR241-Q1 and DS90UR124-Q1 boards together to create the solution.

Merkmale
  • Support s WVGA x 60 Hz data rates
  • Support DVP (LCMOS) Interface
  • Built In Self-Test (BIST) ASIL B Applications
  • Automotive AEC-Q100 Serialilzer and Deserializer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU376.PDF (159 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU375.PDF (227 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR699.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR700.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR698.PDF (113 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR697.PDF (864 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UR124-Q1 — 5–43 MHz DC-symmetrischer 24-Bit FPD-Link II Deserializer – für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UR241-Q1 — 5–43 MHz DC-symmetrischer 24-Bit FPD-Link II Serializer – für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDA-00137 Overview 02.06.2014
* Prüfbericht TIDA-00137 Test Results 02.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos