TIDA-00141

TIDA-00141

Designdateien

Überblick

Dieses TIDA-00141-Referenzdesign bietet eine Anleitung zur schnellen Einrichtung eines Motorantriebssystems mit Push-to-Open/Push-to-close-Funktion, das die Ansteuerung eines klappbaren Displays für Infotainment-Systeme ermöglicht. Diese Lösung demonstriert auch zwei Methoden der Rückkopplung: eine mit Begrenzungsschaltern und eine weitere unter Nutzung der Strombegrenzungseinstellung des Motortreibers. Dieses Design ermöglicht eine schnelle Lösung für eine schnellere Markteinführung. Es verwendet ausschließlich für die Automobilindustrie zugelassene Bausteine, ermöglicht eine direkte Batterieanbindung und erfordert keinen Softwareaufwand.   Dieses Design enthält die TPS65320EVM-Platine, um die Lösung zu erstellen.

Merkmale
  • Push-to-Open/Push-to-close-Lösung zum Antrieb von Bürstenmotoren ohne eine MCU
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 3,6 V bis 40 V für Leistungsschaltkreis
  • Der Linear-/Schalter-Kombinationsschaltkreis ermöglicht niedrige Standby-Ströme
  • Unterstützt Aktuatormotoren mit Strömen bis zu 1 A
  • Kleine Lösungsgröße mit Blick auf ein effizientes Layout
  • AEC-Q100-qualifizierte Bausteine
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU333.PDF (298 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU282.PDF (479 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR509.PDF (119 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC359.ZIP (268 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC360.ZIP (884 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR508.PDF (337 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC2G08-Q1 — 2-Kanal-UND-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke (Automobilindustrie)

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8832-Q1 — H-Brücken-Motortreiber mit Spannungsregelung, 7 V, 1 A (Automobilindustrie)

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74LVC2G74-Q1 — Einzelnes Zweifach-Flipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung, Auto-Produktkatalog, Clear und P

Datenblatt: PDF
ESD-Schutzdioden

TPD2E001-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5 V, ±8 kV-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0

Datenblatt: PDF
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G14-Q1 — 2-Kanal-Wechselrichter, 1,65 bis 5,5 V, mit Schmitt-Trigger-Eingängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65320D-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie mit 3,6 bis 36 V, 3,2, mit LDO-Regler, 280 mA, mit

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G32-Q1 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 2 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke (Automobilindustrie)

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3809-Q1 — Spannungsüberwacher (Reset-IC), geringer Stromverbrauch, 3-polig, mit Active-High-Push-Pull-Rücksetz
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
* Designleitfaden TIDA-00141 Overview 07.05.2014
* Prüfbericht TIDA-00141 Test Results 09.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos