TIDA-00143

TIDA-00143

Designdateien

Überblick

Dieses TIDA-00143-Referenzdesign ist ein BLDC-Motorcontroller zum Betrieb an einer einzigen Stromversorgung von 12 V (nominal), die über einen breiten Bereich der für Fahrzeuganwendungen typischen Spannungen variieren kann.  Die Platine ist für den Antrieb von Motoren im Bereich von 60 W ausgelegt, die Ströme von 5 A benötigen.  Die Größe und das Layout der Platine sollen die Evaluierung der Antriebselektronik und der Firmware erleichtern und den einfachen Zugriff auf wichtige Signale an einzelnen Prüfpunkten ermöglichen.  Der Anschluss an eine Vielzahl von Motoren ist entweder über den 3-Kontakt-Steckverbinder oder durch Löten der Motorphasendrähte an durchkontaktierte Löcher in der Platine möglich.  Die 12 V DC-Stromversorgung ist abgesichert, um Schäden an der Platine oder an der Prüfstandstromversorgung im Falle eines Motorfehlers während der Prüfung zu verhindern.  Befehl und Status des Motors können über den Standard-JTAG-Anschluss oder über PWM-Eingangs- und Ausgangssignale kommuniziert werden.  Benutzer können den Mikrocontroller auch über den JTAG-Anschluss neu programmieren und so für eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.

Merkmale
  •  Arbeitet mit einer einzigen Stromversorgung von 12 V für die Automobilindustrie (Betriebsbereich 7 V bis 40 V)
  •  Ansteuerung von bürstenlosen DC (BLDC)-Dreiphasenmotoren bis zu 60 W ohne die Notwendigkeit von Positionssensoren
  •  Einfacher Einstieg mit MotorWare™-Software
  •  Prüfpunkte bieten einfachen Zugriff auf wichtige Motorsteuerungssignale
  •  Mikrocontroller programmierbar über JTAG-Anschluss zur Anpassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU308.PDF (271 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU307.PDF (1869 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR557.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC389.ZIP (826 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC390.ZIP (1222 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR556.PDF (712 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027F-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
BLDC-Treiber

DRV8301-Q1 — 3-Phasen-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM2903-Q1 — Dual-Differenzkomparator für die Automobilindustrie, AEC-Q100, Grade 0 und 1, hohe Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E007 — 10 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2365-Q1 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5 V, 50 MHz, hohe CMRR

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18501Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28027F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3828-Q1 — Spannungsüberwachung mit Watchdog-Timer, für Die Automobil-Elektronik

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-N-Q1 — 100-ppm/°C-Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00143 Overview 28.04.2014
* Prüfbericht TIDA-00143 Test Results 28.04.2014
Whitepaper Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13.07.2020
Benutzerhandbuch TIDA-00143 Quick Start Guide 28.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos