TIDA-00144

HKL-Dämpfermotorsteuerung im Automobilbereich

TIDA-00144

Designdateien

Überblick

TIDA-00144 reference design consists of a 1.6A, dual H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive up to two brushed DC motors found in automotive HVAC damper motor applications. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply voltage. Along with, internal shutdown functions provided for overcurrent protection, short circuit protection, under voltage lockout and over temperature.

Merkmale
  • Wide Vin (42V Load dump capable)
  • Simple, 2 pin control interface for motor operation
  • On-chip protection enables higher system reliability
  • Sleep function minimizes power consumption (battery drain)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU289.PDF (269 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU288A.PDF (1019 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR523.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC367.ZIP (226 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR522.PDF (220 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDC368.ZIP (552 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR521.PDF (441 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS777Low-Dropout-Spannungsregler, 750 mA, 10 V mit Aktivierung und RÜCKSETZUNG mit Verzögerung

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612MCU, 8 MHz, 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF
Schrittmotor-Treiber

DRV8802Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 45 V, 1,6 A, mit Stromregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8802EVM — DRV8802 Evaluation Module

TIDA-00144 reference design consists of a 1.6A, dual H-bridge motor driver and a small number of external components that can drive up to two brushed DC motors found in automotive HVAC damper motor applications. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00144 HKL-Dämpfermotorsteuerung im Automobilbereich
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8802EVM DRV8802 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00144 HKL-Dämpfermotorsteuerung im Automobilbereich

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00144 Overview 11.04.2014
* Prüfbericht TIDA-00144 Test Results (Rev. A) 18.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos