TIDA-00145

Bürstenmotortreiber für elektrisch anklappbare Außenspiegel von Fahrzeugen

TIDA-00145

Designdateien

Überblick

This reference design features two evaluation modules (EVMs) to enable an easy-to-use platform to demonstrate the capability and performance of motor drivers for power-folding side mirrors.

This reference design also allows easy evaluation of full-bridge, brushed DC-motor drivers capable of driving the retracting function of vehicle side view mirrors. With the built-in automotive protection features of overcurrent, thermal, shoot-through, UVLO and wide-input voltage (wide VIN) range, this motor driver provides the necessary features to survive a harsh automotive environment.

Additionally, this design provides test data to allow you to quickly evaluate the performance of the DRV8801-Q1 and the DRV8872-Q1 for folding-mirror modules.

Merkmale
  • Single H-Bridge motor driver with integrated protection
  • Wide 8-V to 38-V input supply range easily supports +12-V industry standard supplies
  • EVM includes easy to use GUI
  • Phase/enable control interface provides a simple, 2-pin control interface for motor operation
  • Brake mode support allows the motor to stop quickly
  • AEC-Q100 device options for EVM ICs available 
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU301A.PDF (2705 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU302A.PDF (549 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR550A.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC385A.ZIP (1407 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC386A.ZIP (788 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR548A.PDF (306 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR549A.PDF (1057 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8801-Q140 V, 2,8 A, H-Brücken-Motortreiber mit Stromrückführung für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8801A-Q1H-Brücken-Motortreiber mit Stromrückführung für die Automobilindustrie, 40 V, 2,8 A, im QFN-Gehäu

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8872-Q150-V-, 3,6-A-H-Brücken-Motortreiber für Fahrzeuganwendungen, mit Störungsmeldung und Stromregelun

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS777Low-Dropout-Spannungsregler, 750 mA, 10 V mit Aktivierung und RÜCKSETZUNG mit Verzögerung

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612MCU, 8 MHz, 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8801EVM — DRV8801 Evaluation Module

This reference design features two evaluation modules (EVMs) to enable an easy-to-use platform to demonstrate the capability and performance of motor drivers for power-folding side mirrors.

This reference design also allows easy evaluation of full-bridge, brushed DC-motor drivers (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00145 Bürstenmotortreiber für elektrisch anklappbare Außenspiegel von Fahrzeugen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8801EVM DRV8801 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00145 Bürstenmotortreiber für elektrisch anklappbare Außenspiegel von Fahrzeugen

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00145 Test Results (Rev. A) 28.11.2016
* Designleitfaden TIDA-00145 Overview (Rev. A) 17.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos