TIDA-00146

TIDA-00146

Designdateien

Überblick

This TIDA-00146 reference design provides an integrated motor driver solution intended to drive a bipolar stepper motor in an automotive adaptive front light positioning application. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply voltage. Along with, internal shutdown functions provided for overcurrent protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature. This design incorporates the DRV8824EVM board to create the solution.

Merkmale
  •  Wide Vin (42V Load dump capable)
  •  1/32 Microstepping built in indexer (smooth quiet motion)
  •  DRV8824 On-chip protection enables higher system reliability
  •  VM sleep mode minimizes power consumption (battery drain)
  •  Step / Direction control interface (2x GPIO pins)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU316.PDF (271 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU315.PDF (1217 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR565.PDF (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC395.ZIP (226 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR564.PDF (83 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDC397.ZIP (428 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR563.PDF (441 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS777 — Low-Dropout-Spannungsregler, 750 mA, 10 V mit Aktivierung und RÜCKSETZUNG mit Verzögerung

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — MCU, 8 MHz, 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF
Schrittmotor-Treiber

DRV8824 — Bipolarer Schrittmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit Stromregulierung und 1/32-Mikroschrittbetrieb  

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8824EVM — DRV8824 Evaluation Module

This TIDA-00146 reference design provides an integrated motor driver solution intended to drive a bipolar stepper motor in an automotive adaptive front light positioning application. This design features off battery capabilities with 45V maximum operating supply voltage. Along with, internal (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00146 — Schrittmotor für adaptive Frontbeleuchtung im Automobilbereich
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8824EVM — DRV8824 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00146 — Schrittmotor für adaptive Frontbeleuchtung im Automobilbereich

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC396 — TIDA-00146 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00146 — Schrittmotor für adaptive Frontbeleuchtung im Automobilbereich

TIDC396 — TIDA-00146 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00146 — Schrittmotor für adaptive Frontbeleuchtung im Automobilbereich

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc396 or www.ti.com/lit/xx/tidc396/tidc396.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC396. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden TIDA-00146 Overview 29.04.2014
* Prüfbericht TIDA-00146 Test Results 29.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos