TIDA-00152

TIDA-00152

Designdateien

Überblick

This TIDA-00152 reference design utilizes a dual-channel, signal processing IC for detection of premature detonation in combustion (gasoline) engines. The heart of this design is the TPIC8101 that serves as an interface between acoustical sensors or accelerometers and automobile engine management systems. Programmable features on this device include the selection of engine knock detection sensitivity, engine resonance frequency, and sampling rate control of on-board ADC and DAC in signal processing chain. These features allow the TPIC8101 to be a flexible interface that can adapt to cost and/or processing time constraints of the customer.

Merkmale
  • 2 channel device (cars usually have two knock sensors)
  • Programmable features (gain, bpf center freq, input freq pre-scalar)
  • Broad uC selection (nine selectable external clock frequencies)
  • Full SoC (can be used for general analog signal processing)
  • Xtal-less solution (providing there is a clock from the MCU)
  • AEC-Q100
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU286.PDF (309 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU285.PDF (632 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR520.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC365.ZIP (110 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC366.ZIP (1475 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR519.PDF (340 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Andere Schnittstellen

TPIC8101 — Schnittstelle für Vibrations- und Motorknopf-Sensor

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00152 Overview 11.04.2014
* Prüfbericht TIDA-00152 Test Results 11.04.2014
Technischer Artikel Performance comparison between two automotive knock sensors PDF | HTML 23.06.2015
Benutzerhandbuch TIDA-00152 User's Guide 11.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos