TIDA-00153

TIDA-00153

Designdateien

Überblick

JESD204B links are the latest trend in data-converter digital interfaces. These links take advantage of high-speed serial-digital technology to offer many compelling benefits including improved channel densities. This reference design addresses one of the challenges of adopting the new interface: understanding and designing the link latency. An example achieves deterministic latency and determines the link latency of a system containing the Texas Instruments LM97937 ADC and Xilinx Kintex 7 FPGA.

Merkmale
  • Guarantee deterministic latency across the JESD204B link
  • Understand the tradeoff between link latency and tolerance to link delay variation
  • Use a formulaic and procedure-based approach to design the link latency
  • Implement a JESD204B link using Texas Instruments' ADC16DX370 or LM97937 ADC and a Xilinx Kintex 7 FPGA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU171.PDF (125 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU229.PDF (392 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR412.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC288.ZIP (706 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR411.PDF (162 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC16DX370 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 370 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP3878-ADJ — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5900 — Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringem Dropout, 150 mA, mit Aktivierung
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
* Designleitfaden JESD204B Link Latency Using a High-Speed ADC and FPGA Design Guide 18.02.2014
* Prüfbericht TIDA-00153 Test Results 19.02.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos