TIDA-00168

TIDA-00168

Designdateien

Überblick

The sole objective of this reference design is to provide comprehensive details on how to design a simple, robust, and accurate analog front end (AFE) circuit for making precision temperature measurements with thermocouple sensors. TIDA-00168 explains the theory, operation, and complications involved in a step-by-step manner. Additionally, this reference design emphasizes topics like error analysis, the necessity of an anti-aliasing filter, biasing resistors for sensor diagnostics, CJC, linearization technique for sensor data, and the design challenges of printed circuit boards.

Merkmale
  •  Sensor input: K-Type thermocouple
  •  Thermocouple Temperature range of –200°C to 1372°C
  •  Noise free resolution: 0.02ºC
  •  Cold Junction Compensation (CJC) using
  •  Resistance Temperature Detector (RTD) or the internal temperature sensor of the ADS1220
  •  Designed to meet IEC61000-4 Standards:
    • Electrical Fast Transients (EFTs), Electrostatic Discharge (ESD), and Surge
    • Field Transmitter operating temperature range of –40°C to 85°C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU574.PDF (10770 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBW8.PDF (331 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBW7.PDF (197 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBX0.ZIP (10040 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC772.ZIP (1691 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBW9.PDF (1686 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBW6.PDF (560 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9535 — 16-Bit, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1220 — 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBV3 — TIDA-00168 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00168 — Thermoelement-AFE mit RTD oder integriertem Temperatursensor zur Vergleichsstellenkompensation (CJC)

TIDCBV3 — TIDA-00168 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00168 — Thermoelement-AFE mit RTD oder integriertem Temperatursensor zur Vergleichsstellenkompensation (CJC)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbv3 or www.ti.com/lit/xx/tidcbv3/tidcbv3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBV3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Thermocouple AFE Using RTD and Internal Temperature Sensor of ADS1220 for CJC 16.11.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00095 — RTD-Temperatur-Transmitter für 2-Draht, 4 bis 20-mA-Stromschleifensysteme TIDA-00165 — RTD-Temperaturgeber mit kleinem Formfaktor und 2-Draht-Stromschleife von 4 bis 20 mA – Referenzdesig TIDA-00189 — Referenzdesign für isolierten schleifengespeisten Thermokoppler-Messgeber TIDA-00247 — Referenzdesign für Einzelchip-, Zweidraht-RTD-Temperaturgeber mit Schleifenstrom von 4 bis 20 mA TIDA-00459 — Hocheffiziente Energie- und Datenübertragung für isolierte Anwendungen mit geringem Stromverbrauch –

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos