TIDA-00170

TIDA-00170

Designdateien

Überblick

The TIDA-00170 is a reference design for industrial control Analog Mixed Input Output Modules. The design implements four channel analog input & two channel analog output. The analog input channels can measure all standard industrial voltages up to ±10V and current inputs up to 24mA. The two simultaneous analog outputs can source voltage up to ±10V and current up to 24mA.

The reference design includes the necessary on-board protection circuit & is tested for IEC61000-4 standard – EFT, ESD and Surge requirements with IO Controller platform. The protection circuitry does not negatively affect the design and test results showed typical unadjusted errors were less than 0.1% of the full-scale range (FSR) for the analog input channel and less than 0.2% FSR for the analog output channel.

Merkmale
  • 16-bit resolution, user programmable analog input output ranges
  • Programmable channels: Each I/P channel can be configured as current or voltage input and O/P channel can be configured as voltage or current output with software configuration
  • Accuracy - Input Ch better than  ±0.1% FSR at 25 °C, Output Ch better than  ±0.2% FSR at 25 °C
  • On-board isolated Flybuck™ power supply with inrush current protection
  • Designed to comply with IEC61000-4 Standards for ESD, EFT, and Surge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU392.PDF (6212 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBB6.ZIP (303 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBB7.ZIP (1409 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBB5.PDF (37 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBB9.ZIP (4864 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRBB8.PDF (3786 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBB4.PDF (795 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141CCDigitalisolator mit 4 Kanälen, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO74211/1-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5069Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8688SAR-ACD 16 Bit, 500 kSPS, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingangsbereichen und Betrieb an einzelner Stro

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8760Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA188Präziser Nulldrift-Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74HC5958-Bit-Schieberegister mit Ausgangsregistern mit Tri-State-Ausgangsregsitern

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden 16-Bit Analog Mixed Input and Output Module for PLCs (TIDA-00170) 01.10.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00118 16-Bit-Analogausgangsmodul-Referenzdesign für programmierbare Logik-Controller (PLC)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos