TIDA-00182

TIDA-00182

Designdateien

Überblick

This reference design provides reinforced isolated positive and negative voltage rails required for Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) gate drivers from a single 24-volt DC input supply. Utilizing a flyback isolated control topology, this reference design provides isolation compliant to IEC61800-5, and generates power rails for all three arms of the 3-phase inverter from a single transformer. The output power is currently set at 2W/IGBT but can be scaled up for higher power IGBTs by changing the transformer design.

Merkmale
  • Isolated power supply supporting 6 IGBT gate drivers for 3 arms of inverter (Each arm in Half-Bridge Configuration)
  • Operates with pre-regulated 24V
  • Two reinforced, low-ripple (<200mV) outputs for each IGBT driver: +16V (x2) & -8V (x2)
  • Output power: 2W per IGBT and scalable to support higher power IGBTs
  • Output capacitors rated to support up to 6A peak gate drive current
  • Option to shut down the power supply to facilitate Safe Torque Off (STO) feature
  • Designed to comply with IEC61800-5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU411.PDF (10062 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAL5.PDF (156 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAL4.PDF (196 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAL7.ZIP (2745 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC632.ZIP (324 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAL6.PDF (872 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAL3.PDF (383 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28701Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, NTC-Option und 0-mV-Kabelkompensation

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Reinforced Isolated IGBT Gate-Drive Flyback Pwr Supply w/ 8 Outputs Design Guide 25.08.2014
Anwendungshinweis Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 06.07.2015
Anwendungshinweis Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 12.03.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00181 Isolierte Stromversorgung mit IGBT-Gate-Treiber, Gegentaktwandler und 4 Ausgängen TIDA-00199 Isolierte Fly-Buck-Stromversorgung von IGBT-Gate-Treibern mit breitem Eingangsbereich für Dreiphasen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos