TIDA-00199

TIDA-00199

Designdateien

Überblick

This reference design provides isolated positive and negative voltage rails required for Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) gate drivers from a single 24-volt DC input supply. Utilizing a Fly-Buck™ control topology, this reference design uses a single transformer for generating power rails for all three arms of the 3-phase inverter.  It uses primary-side regulation and can achieve good cross regulation without opto-coupler feedback or an auxiliary winding. The isolated outputs are generated through the coupled windings of the transformer. The voltage rails for all the high-side IGBTs are individually isolated, whereas the voltage rails for all low-side IGBTs are combined.

Merkmale

• Isolated power supply with 24V±20% input range that supports 6 IGBT gate drivers for 3-phase inverter (each arm in half-bridge configuration)
• Low-ripple (<200mV) bias outputs (+15V & -8V) with output power of 2.3W for each IGBT of the 3-phase inverter
• Fly-Buck topology provides easy-to-design multi-output isolated power supply solution with primary side regulation
• Peak efficiency of 82% at balanced full-load
• Output capacitors rated to support up to 6A peak gate drive current

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRCA7.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCA6.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCA9.ZIP (1352 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC832.ZIP (348 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCA8.PDF (733 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCA5.PDF (186 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5160A — LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Weitere Dokumente Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 03.12.2015
Whitepaper Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 29.09.2015
Anwendungshinweis Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 06.07.2015
Anwendungshinweis Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 12.03.2015
Benutzerhandbuch Wide-Input Isolated IGBT Gate-Drive Fly-Buck Pwr Supply for 3-Phase Inverters (Rev. A) 27.01.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00181 — Isolierte Stromversorgung mit IGBT-Gate-Treiber, Gegentaktwandler und 4 Ausgängen TIDA-00182 — Verstärkte isolierte Stromversorgung für IGBT-Gate-Treiber (Flyback) mit 8 Ausgängen – Referenzdesig

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos