TIDA-00186

TIDA-00186

Designdateien

Überblick

This reference design offers a complete wireless audio solution using the fully certified LMX9838 Bluetooth module. With Bluetooth Headset and Handsfree profiles implemented, the design is perfect for mono audio communication and control. With the support of an orderable evaluation module, built-in Bluetooth profiles, and free supporting software, this cost effective and simple design greatly reduces time-to-market. The TIDA-00186 design is based on the LMX9838DONGLE and Sedona Lite codec board.

Merkmale
  • Easy to implement with minimal BOM
  • Built-in standard Bluetooth mono audio profiles, including Headset and Handsfree
  • Requires no Bluetooth or RF expertise and experience
  • Fully certified Bluetooth module: FCC, IC, CE, MIC
  • Supported with orderable EVM, documented Bluetooth commands, application videos, and free software environment
  • Complete Bluetooth solution for audio wireless communication and control
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU290.PDF (1029 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR529.PDF (114 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC371.ZIP (239 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC372.ZIP (60 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR528.PDF (3005 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

LMX5453 — LMX5453 – Mikromodul, integrierter Basisband-Controller und Funkmodul für Bluetooth 2.0

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00186 Test Results 14.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos