TIDA-00187

TIDA-00187

Designdateien

Überblick

Operational amplifiers (op amps) have been used for decades in signal conditioning circuits and measurement systems. An op amp that has an output spanning from negative to positive supply rail are generally referred to as rail-to-rail output (RRO) op amps. These devices have been used increasingly in portable systems to drive analog to digital converters (ADCs) where reducing power consumption while not sacrificing converter dynamic range is a key concern. While the task calls for the lowest power RRO op amps, circuit designers are finding out that rail-to-rail doesn’t exactly mean rail-to-rail.  In reality the output is limited to a couple hundred millivolts within the rail depending on the loading. This problem is known as headroom and is the result of the RRO architecture. This application report focuses on using a low power RRO fully differential op amp (THS4531A) and low noise negative bias generator (LM7705) to achieve true zero volts in a ground referenced single supply system.

Merkmale
  • Single supply +3V to +5V
  • Extends Differential Amplifier Output to Include 0V
  • Low Noise (Approx 100dB SNR)
  • Low Power (2mW @ 5V)
  • 36MHz of Bandwidth
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application report
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU187.PDF (2292 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR494.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC352.ZIP (183 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC353.ZIP (1102 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR460.PDF (64 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM7705 — Rauscharmer Vorspannungsgenerator, negativ

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4531A — Ultra Low Power, RRO-Volldifferenzialverstärker
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
* Designleitfaden Extending Rail-to-Rail Output Range for Fully Differential Amps Design Guide 21.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos