TIDA-00191

TIDA-00191

Designdateien

Überblick

This reference design is the analog front end (AFE) for an electronic overload relay, used for monitoring and protecting motors from overcurrent or undercurrent events. It is an ideal tool for developers creating overload relays for sensitive AC motors in industrial applications. This programmable gain amplifier (PGA) based analog front end is intended to be an easy evaluation platform for an accurate, industry-leading 10:1 full load ampere (FLA) range and is repeatable over a -10 to +70°C temperature range.

Merkmale
  • Wide FLA of 10:1 which dramatically reduces the number of units required on-hand
  • Current measurement accuracies of <2% over entire 10:1 measurement range from no load to locked rotor current
  • Ambient insensitivity from -10 to +70°C
  • Robust design that prevents phase reversal in overdrive conditions and high electrostatic discharge (ESD) protection (3-kV HBM)
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU267.PDF (4180 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR488.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC345.ZIP (797 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC346.ZIP (6895 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR487.PDF (355 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS55010 — 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM62 — Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit Analogausgang und 15,6mV/°C Verstärkung

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte RS-485-Transceiver

ISO1176 — Isolierte RS-485- und RS-422-Transceiver mit 40 Mbit/s, Halbduplex

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18537NKCS — 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET mit einem Kanal, TO-220, 14 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)

PGA116 — Prog. Verstärker m. 10-Kanal-MUX, Nulldrift, 100 µV Offset, 12 nV/√Hz Rauschen, RRO (binäre Verst

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4041B — Einstellbare Präzisions-Mikroenergie-Shunt-Spannungsreferenz mit 0,2 % Genauigkeit
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
* Designleitfaden Analog Front End for Motor Electronic Overload Relays Design Guid 21.03.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos