TIDA-00197

TIDA-00197

Designdateien

Überblick

This advanced motor implements closed-loop speed control to maintain an exact RPM across the load torque profile.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8308 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.  No microcontroller or firmware is used, and the intelligent sinusoidal current drive minimizes acoustic noise and torque ripple to maximize motor performance.

As seen at APEC

Merkmale
  • Speed controlled at 2054 RPM for any torque load up to 118 mNm (16.7 oz-in)
  • Power input supports 24V to 32V and more than 5A
  • Outrunner style provides good power density in 6x6x3 cm3 form
  • Easy to modify RPM and max current with resistor changes
  • Design features up to 71% efficiency
  • System has been fully tested and proven
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU311.PDF (1911 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR562.PDF (48 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR561.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV830842 V max. sensorgesteuerte Sinusregelung, 3-Phasen-BLDC-Treiber mit SPI

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5013Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD88537ND60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SO-8, 15 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

DRV8308EVM — DRV8308EVM-Evaluierungsmodul für dreiphasigen bürstenlosen Motorvortreiber

This advanced motor implements closed-loop speed control to maintain an exact RPM across the load torque profile.  The magnetic rotor position is sensed by the DRV5013 Hall-effect sensors, and the DRV8308 controller decides when to drive the CSD88537ND FETs that energize the coils.  No (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00197 Referenzdesign für drehzahlgeregelten bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 24 V
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DRV8308EVM DRV8308EVM-Evaluierungsmodul für dreiphasigen bürstenlosen Motorvortreiber

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00197 Referenzdesign für drehzahlgeregelten bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 24 V

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC394 — TIDA-00197 Hardware Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00197 Referenzdesign für drehzahlgeregelten bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 24 V

TIDC394 TIDA-00197 Hardware Files

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00197 Referenzdesign für drehzahlgeregelten bürstenlosen Gleichstrom-Außenläufermotor mit 24 V

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc394 or www.ti.com/lit/xx/tidc394/tidc394.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC394. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00197 Test Results 29.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos