TIDA-00198

Referenzdesignplatine mit Resistive Dual Touch und haptischer Rückmeldung für resistive Touch-Panels

TIDA-00198

Designdateien

Überblick

This reference evaluation module, featuring the TSC2013-Q1 resistive dual touch controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI. Full documentation, design files and necessary firmware & PC software are also available for this design

Merkmale

- Supported gestures: 2-Finger Zoom In & Out, 2-Finger Rotation and 1-Finger Flick

- Requires only one USB cable connection to PC

- USB connection to PC provides power, control, and streaming data

- Quick connection points for external control and distribution of digital signals to other circuits/devices

- Supported with an orderable EVM, user guide, application videos and easy-to-use PC software.

- Fully-functional evaluation board for 4-wire touch panels that is production ready

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR863.PDF (193 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR864.ZIP (455 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC504.ZIP (535 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR862.PDF (246 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Haptik-Treiber

DRV2605Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfolgung

Datenblatt: PDF | HTML
Audio-ADCs

TSC2013-Q11,2V-Draht-Touchscreen-Controller mit 3,6V bis 12, 4 Bit, Nanopower

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSC2013EVM — TSC2013-Q1 Evaluierungsmodul für ohmsche Touchscreen-Controller in der Automobilindustrie

This reference evaluation module, featuring the TSC2013-Q1 resistive dual touch controller, is a fully-functional USB powered platform that allows 4-wire resistive touch screen panels to be connected to the USB port of a PC or laptop for evaluation. User control is provided via a powerful, (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00198 Referenzdesignplatine mit Resistive Dual Touch und haptischer Rückmeldung für resistive Touch-Panels
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSC2013EVM TSC2013-Q1 Evaluierungsmodul für ohmsche Touchscreen-Controller in der Automobilindustrie

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00198 Referenzdesignplatine mit Resistive Dual Touch und haptischer Rückmeldung für resistive Touch-Panels

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis TIDA-00198 Design Guide (TSC2013 Application Note) 01.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos