TIDA-00200

TIDA-00200

Designdateien

Überblick

TIDA-00200 schlägt eine verschachtelte Flyback-Topologie für Batterieladeanwendungen vor, die eine Ausgangsleistung von ~200 W mit einer minimierten Stückliste erfordern. Neben den eigentlichen elektronischen Komponenten tragen die Kühlungsbemühungen wesentlich zu den Gesamtkosten des Designs bei. Durch die Nutzung des Hochspannungs-Dual-Interleaved-Strommodus-Controllers LM5032 erreicht das Design einen hohen Wirkungsgrad von 90 % bei Volllast und verteilt die Wärme für einen geringeren Kühlaufwand. In der Regel wird kein Lüfter benötigt. Der Bedarf an Kühlkörpern mit kleinerem Formfaktor bietet zusätzliche Designflexibilität.

Merkmale
  • Eingang: 100 V bis 120 V +/–10 % AC 50/60 Hz
  • Ausgangsspannung von 21 V (5 Li-Ion-Akkuzellen), bis zu 9,5 A Ladestrom
  • 90 % Effizienz
  • Interleaved-Flyback-Topologie basierend auf Hochspannungs-Dual-Interleaved-Strommodus-Controller LM5032
  • Programmierbare Leitungsunterspannungsabschaltung und zyklusweise Strombegrenzung
  • Rückkopplung basierend auf TLC272-Dual-Operationsverstärker mit einzelner Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU413A.PDF (4177 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRA07.PDF (195 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRA06.PDF (220 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA09.ZIP (2243 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC554.ZIP (203 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRA08.PDF (1196 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA05.PDF (233 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5032 — Hochspannungs-Interleaved-Strommodus-Doppelcontroller

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLC272 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V
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
* Designleitfaden 120-V AC, 200-W, 90% Efficiency, Interleaved Flyback for Battery Charging (Rev. A) 12.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos