TIDA-00214

TIDA-00214

Designdateien

Überblick

Das nicht isolierte RS-485-Halbduplex-BoosterPack ermöglicht die einfache Evaluierung der RS-485-Transceiver von TI für Anwendungen wie Gebäudeverwaltungssysteme (Building Management Systems, BMS), Fertigungsautomatisierung, Gebäudeautomatisierung und HLK. Das BoosterPack wurde entwickelt und getestet, um Datenraten von bis zu 1,25 Mbit/s für Kabellängen von bis zu 1000 Fuß und insgesamt 32 Knoten zu unterstützen. Der bestückte RS-485-Transceiver mit erweitertem Gleichtakt kann einfach entfernt und durch jeden Halbduplex-8-Pin-SOIC-RS-485-Transceiver von TI ersetzt werden. Dadurch können Systemdesignende viele verschiedene Transceiver mit unterschiedlichen Leistungszielen evaluieren. Das RS-485-BoosterPack ist kompatibel mit dem 20-poligen und dem 40-poligen LaunchPad von TI.

Merkmale
  • Unterstützt Datenraten von 1,25 Mbit/s mit Kabellängen von bis zu 1000 Fuß und insgesamt 32 Knoten
  • Mehrere Konfigurationsoptionen: Auf der Platine integrierte oder externe Stromquelle, externe Datenanregung und -überwachung, Gleichtaktspannungseinspeisung, konfigurierbare Ausfallssicherung und Busabschlussbelastung
  • Leistungsziele wurden durch einen Live-Test verifiziert
  • Kompatibel mit 20-poligem oder 40-poligem TI-LaunchPad
  • IEC 61000-4-2 (elektrostatische Entladung) bis zu 15 KV
  • IEC 61000-4-4 (schnelle elektrische Transienten) bis zu 2 kV
  • IEC 61000-4-5 (Überspannung) von 500 bis 1000 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU387.PDF (2842 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR871.PDF (297 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR870.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR873.ZIP (736 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC506.ZIP (335 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR872.PDF (1198 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR869.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61220 — 0,7-VIN, einstellbarer Ausgangsspannungsaufwärtswandler mit 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD24 — Erweiterter Gleichtakt-RS-485-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC503 — TIDA-00214 RS-485 BoosterPack Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00214 — Halb-Duplex, nicht-isoliertes RS-485 BoosterPack – Referenzdesign

TIDC503 — TIDA-00214 RS-485 BoosterPack Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00214 — Halb-Duplex, nicht-isoliertes RS-485 BoosterPack – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc503 or www.ti.com/lit/xx/tidc503/tidc503.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC503. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Half-Duplex Nonisolated RS-485 BoosterPack Design Guide 10.06.2014
Technischer Artikel The secret to extending RS-485 communication performance PDF | HTML 24.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos