TIDA-00217

TIDA-00217

Designdateien

Überblick

This reference design is a sub-system design for NFC (Near Field Communication) and authentication.  This subsystem design is intended as a reference design for part authentication, access control, personal identification, battery-less sensor interface, security token transfer, and low power transfer of local data.  In many systems, especially safety critical applications, it is imperative that only authentic, inspected, and properly maintained parts are utilized. The documentation describes the implementation of a subsystem capable of storing such information and communicating this data to the outside world by way of NFC or I2C/SPI/UART to a connected host controller. This reference design provides an easy method for wireless data and power transfer to any standard NFC compliant device.

Merkmale
  • RF430CL330H Dynamic NFC Transponder enables static tag emulation
    • NFC Type 4B Compliant
    • NFC/RFID Protocol Handled in ROM Code
    • Passive or Active Operational Modes allows for data extraction even if a system loses power
  • MSP430FR5969 Ultra-Low-Power FRAM Microcontroller
    • 100uA/MHz Active Current, 450nA Standby Current w/ RTC
    • FRAM enables quicker and lower-power writes
    • Security features like AES and IP Encapsulation minimize cycles and protect information
  • Wireless Sensor Interface
    • Uses Either Field or Bus Power
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU378A.PDF (1125 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR855.PDF (118 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR854.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA33.ZIP (300 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC501.ZIP (189 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR856.PDF (233 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR853.PDF (458 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Temperatursensoren

TMP103 — 1,4-V-fähiger digitaler Temperatursensor (±2 °C Abweichung) mit I2C/SMBus im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

RF430CL330H — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC487 — TIDA-00217 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00217 — Dynamische feldgespeiste NFC zur Zugriffssteuerung bei der Datenprotokollierung und Referenzdesign f

TIDC487 — TIDA-00217 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.06.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00217 — Dynamische feldgespeiste NFC zur Zugriffssteuerung bei der Datenprotokollierung und Referenzdesign f

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc487 or www.ti.com/lit/xx/tidc487/tidc487.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC487. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Dynamic Field-Powered NFC for Data Logging, Access Control, and Security Apps (Rev. A) 25.08.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00230 — NFC-Konfigurations- und Protokollierungsschnittstelle (Dual-Anschluss-FRAM: NFC <-> FRAM <-> Seriell

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos