TIDA-00220

TIDA-00220

Designdateien

Überblick

This reference design uses our capacitive-to-digital converter technology to provide a high-precision method to wake up systems when human interaction occurs. TIDA-00220 demonstrates techniques for an alternative sensor design, environmental compensation and electromagnetic interference protection.

Merkmale
  • Detects human proximity using a conductive nickel-print sensor that enables a flexible industrial design
  • The sensor can be copper PCB material or other conductive material
  • Reduces environmental effects through several techniques
  • Sensing range is dependent on sensor geometry (20 cm with tested hardware)
  • Low-power consumption of 6.2 mW
  • This fully tested and characterized design includes hardware design files (schematics and layout), firmware and detailed user guide with test results
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU519B.PDF (7139 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAR0A.PDF (459 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAQ9A.PDF (41 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAR2A.ZIP (1144 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC649A.ZIP (593 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAR1A.PDF (2423 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAQ8A.PDF (416 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

LM3630A — LM3630A – hocheffizienter Treiber für zwei weiße LED-Ketten

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP112 — Digitaler Temperatursensor mit ±0,5 °C Abweichung, 1,4 V bis -3,6 V mit I²C/SMBus

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Signalumformer

FDC1004 — 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC642 — TIDA-00220 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00220 — Referenzdesign für kapazitiv basierte menschliche Personen-Näherungserkennung für Aktivierung & Unte

TIDC642 — TIDA-00220 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.09.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00220 — Referenzdesign für kapazitiv basierte menschliche Personen-Näherungserkennung für Aktivierung & Unte

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc642 or www.ti.com/lit/xx/tidc642/tidc642.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC642. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Capacitive-Based Human Proximity Detection for System Wake-Up and Interrupt (Rev. B) 11.11.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00373 — Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und intelligente Beleuchtungssteuerung durch Umgebungslich

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos