TIDA-00221

Messmodul für Abzweigleitungs-Stromwächter

TIDA-00221

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde entwickelt, um nur den Abzweigstrom zu messen. Es ist auf Genauigkeit über den Großteil des Nennstrombereichs ausgelegt und gleichzeitig kosteneffizient. Erreicht wird dies durch den Einsatz eines hochintegrierten SoC-Bausteins, der bis zu 7 Kanäle der 24-Bit-Delta-Sigma-ADCs zur Strommessung zur Verfügung stellt. Diese Lösung bietet auch mehrere Kommunikationsoptionen wie UART, JTAG usw. Anwendungen umfassen Lastmanagement, Subpanels usw.

Merkmale
  • Präzise Strommessung über 7 Kanäle von Delta-Sigma-ADCs (< 2 % von 10 % bis 100 % des Nennstroms, kontrolliert durch CT- und Lastwiderstand)
  • Spannungsmessung mit integriertem SAR-ADC
  • Betriebsfähigkeit im erweiterten Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C
  • Die integrierte Ein-Chip-Lösung ermöglicht eine kostengünstige und platzsparende Lösung.
  • Große MSP-Familie und Roadmap/Skalierung von Leistung, Funktionen und Preis
  • Zählerbibliothek in der Quelle zur Verwendung auf MSPs verfügbar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU417A.PDF (1964 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRB58.PDF (561 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRB57.PDF (235 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRB60.ZIP (2104 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC693.ZIP (476 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB59.PDF (2022 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRB56.PDF (985 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD17571Q230 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F6779Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek

TIDC879 — TIDA-00221 Energy Library BCM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00221 Messmodul für Abzweigleitungs-Stromwächter

TIDC879 TIDA-00221 Energy Library BCM Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.01.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00221 Messmodul für Abzweigleitungs-Stromwächter

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc879 or www.ti.com/lit/xx/tidc879/tidc879.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC879. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Measurement Module for Branch Current Monitor (TIDA-00221) (Rev. A) 14.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos