TIDA-00222

TIDA-00222

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zielt auf Messgenauigkeit über den Nennstrombereich und ist gleichzeitig eine kosteneffiziente Lösung. Erreicht wird dies durch Verwendung eines hochintegrierten SoC-Bausteins, das bis zu 7 Kanäle der 24-Bit-Delta-Sigma-ADCs zur Strommessung zur Verfügung hat. Zur Spannungsmessung wird ein 10-Bit-SAR-ADC verwendet. Da sowohl Strom als auch Spannung zur Verfügung stehen, kann jetzt die Leistungsmessung durchgeführt werden. Diese Lösung bietet auch verschiedene Kommunikationsoptionen wie UART, JTAG usw. Anwendungen sind z. B. Lastmanagement, Subpanels usw.

Merkmale
  • Präzise Strommessung über 7 Kanäle an Delta-Sigma-ADCs
    • < 1 % von 10 % bis 100 % des Nennstroms (gesteuert durch CT und Lastwiderstand)
  • Spannungsmessung mit integriertem SAR-ADC
  • Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +105 °C
  • Die integrierte Ein-Chip-Lösung ermöglicht eine kostengünstige und platzsparende Lösung.
  • Große MSP-Familie und Roadmap/Skalierung von Leistung, Funktionen und Preis
  • Zählerbibliothek in der Quelle zur Verwendung auf MSPs verfügbar
  • Kostengünstige, einfach zu handhabende Entwicklungstools und Referenzdesigns/Schnelle Markteinführungszeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU430.PDF (3902 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRB48.ZIP (278 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRB47.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRB50.ZIP (2158 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC691.ZIP (216 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB49.PDF (2022 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRB46.PDF (1532 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

OPA4314 — Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz (4,6 nV/√Hz)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17571Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F6779 — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4041B — Einstellbare Präzisions-Mikroenergie-Shunt-Spannungsreferenz mit 0,2 % Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek

TIDC882 — TIDA-00222 Energy Library BCPM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00222 — Referenzdesign für Messmodul zur Leistungsüberwachung von Abzweigstromkreisen

TIDC882 — TIDA-00222 Energy Library BCPM Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.01.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00222 — Referenzdesign für Messmodul zur Leistungsüberwachung von Abzweigstromkreisen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc882 or www.ti.com/lit/xx/tidc882/tidc882.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC882. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Measurement Module for Branch Circuit Power Monitor/Sub Meter (TIDA-00222) 30.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos