TIDA-00238

TIDA-00238

Designdateien

Überblick

This reference design using bq27742 along with Battery Management Studio (Bqstudio) software  provides the customer with tools for develpping a battery fuel  gauge module for placement inside a lithium-based battery pack. Customers are able to configure the solution so that it can provide accurate battery fuel gauging information. The integrated protection functionality can also be evaluated with this design. It gives the customer information such as battery voltage, temperature measurement, and Remaining State of Charge through its RAM registers. It also allows the customer to evaluate the BQ27742 IC according to the datasheet

Merkmale
  • Incoporates  patented Impedance track Technology which maximizes battery usuage
  • Automatically adjusts for aging, self discharge as well as temperature effects on battery
  • Integrated hardware based protection ensures the safety of battery pack   
  • I2C communication bus allows for system interaction and control over the battery
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU460.PDF (210 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR937.PDF (76 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC536.ZIP (1003 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR934.PDF (99 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27742-G1 — Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas)

This reference design using bq27742 along with Battery Management Studio (Bqstudio) software  provides the customer with tools for develpping a battery fuel  gauge module for placement inside a lithium-based battery pack. Customers are able to configure the solution so that it can provide (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00238 — bq27742 vollständige Anzeige und Schutz für einzellige Li-Ion-Akkupacks
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ27742EVM — bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00238 — bq27742 vollständige Anzeige und Schutz für einzellige Li-Ion-Akkupacks
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
* Prüfbericht TIDA-00238 Test Results 28.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos