TIDA-00245

TIDA-00245

Designdateien

Überblick

The focus of this design is the bidirectional communication across an isolation for loop powered applications. The challenge of such a solution is first of all the limited size within sensor transmitters and in case of a loop powered system the overall current consumption.

Merkmale
  • Isolated single wire bi-directional data transmission
  • Bit rates up to 1Mbps
  • low power data transmission
  • System Shutdown current 4uA @3V
  • Integrated 64KB FRAM with 8MBps in-system writes
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU804.PDF (2489 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDF3.PDF (197 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDB8.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDF2.ZIP (835 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC969.ZIP (349 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDF4.PDF (1026 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDB9.PDF (918 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC968 — Data Isolation for Loop Powered Applications Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00245 — Datenisolierung für schleifengespeiste Anwendungen – Referenzdesign

TIDC968 — Data Isolation for Loop Powered Applications Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.03.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00245 — Datenisolierung für schleifengespeiste Anwendungen – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc968 or www.ti.com/lit/xx/tidc968/tidc968.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC968. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Data Isolation for Loop-Powered Applications Design Guide 11.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos