TIDA-00250

TIDA-00250

Designdateien

Überblick

This Piezoelectric Airflow Sensor is intended for use in systems that require fan airflow detection. This can include server intake/exhaust airflow detection, as well as desktop computer airflow.  The Piezoelectric Airflow Sensor reference design is a simple, low cost solution which would help designers who are looking for a means to detect the presence or absence of fan airflow in existing systems.

Merkmale

• Piezoelectric film sensor can be used in conjunction with an MSP430 microcontroller to provide a low-cost solution to detecting the presence or absence of fan airflow
• Small solution size with efficient layout considerations
• MSP430 LaunchPad BoosterPack form factor
• Easy to read GUI for interpreting airflow sensor results
• Circuit design has been tested and includes firmware, GUI, quick start quide

Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU372.PDF (172 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU371.PDF (558 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR691.PDF (139 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR693.PDF (173 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR690.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR694.ZIP (293 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC456.ZIP (1409 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR692.PDF (612 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR689.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

OPA2337 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC457 — TIDA-00250 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00250 — Referenzdesign für piezoelektrischen Luftstromsensor

TIDC457 — TIDA-00250 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.05.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00250 — Referenzdesign für piezoelektrischen Luftstromsensor

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc457 or www.ti.com/lit/xx/tidc457/tidc457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC457. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00250 Overview 30.05.2014
* Prüfbericht TIDA-00250 Test Results 30.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos