TIDA-00252

TIDA-00252

Designdateien

Überblick

The Texas Instruments bq27621-G1 is an easy to configure microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-ion batteries. This device requires minimal user configuration and system microntroller development. The design will provide State of Charge indication for Li-Ion batteries.

Merkmale
  • Eliminates the need for a sense resistor;
  • Powered directly from battery with integrated LDO;
  • Supports both embedded and removable batteries; Easy to configure based on the Dynamic Voltage Correlation algorithm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU627.PDF (157 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRBL0.PDF (115 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBK9.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBL1.PDF (202 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBK8.PDF (118 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterie-Ladezustandsmesser

BQ27621-G1Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ27621EVM-G1 — Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas)

The Texas Instruments bq27621-G1 is an easy to configure microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-ion batteries. This device requires minimal user configuration and system microntroller development. The design will provide State of Charge indication for (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00252 Referenzdesign Für Spannungsbasierte Gasfühler
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ27621EVM-G1 Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00252 Referenzdesign Für Spannungsbasierte Gasfühler
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
* Prüfbericht TIDA-00252 Test Results 27.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos