TIDA-00255
Analog-Frontend-Referenzdesign für Lithium-Ion-Akkucontroller mit 15 Zellen
TIDA-00255
Überblick
Das TIDA00255-Referenzdesign verwendet den Analog-Frontend-IC (AFE) bq76940. Es misst Zellenspannungen und Die-Temperatur oder externe Thermistor-Spannung mit einem 14-Bit-ADC. Der Strom wird separat mit einem separaten 16-Bit-Coulomb-Zähler gemessen. Das Design kann Low-Side-Leistungs-FETs ausschalten, um die Entladung oder Ladung basierend auf ausgewählten Hardwaregrenzwerte anzuhalten. Ein Mikrocontroller, der nicht in diesem Design enthalten ist, wäre Teil des Batteriecontrollers, um mit dem AFE zu kommunizieren und so Schutzschwellen einzustellen, die Leistungs-FETs einzuschalten, die Fehlerwiederherstellung bereitzustellen und die FETs für Über- oder Untertemperaturbedingungen auszuschalten. Ein Batteriecontroller-Design kann andere Funktionen enthalten, die nicht Teil dieses Referenzdesigns sind, wie z. B. sekundärer Überspannungsschutz, Messanzeige und isolierte Kommunikation, um das System über den Zustand der Batterie zu informieren.
Merkmale
- Misst Zellenspannungen für 15 serielle Zellen
- Messung des Akkustroms mit einem 16-Bit-Coulomb-Zähler
- Digitale Schnittstelle zu einem Mikrocontroller
- Hardware-Schutz für Überstrom bei Entladung, Kurzschluss bei Entladung, Überspannung und Unterspannung
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Prüfbericht | TIDA-00255 Test Results | 19.06.2014 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.