TIDA-00262

TIDA-00262

Designdateien

Überblick

The TIDA-00262 Reference Design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power either over shielded twisted pair or coax cable.

Merkmale
  • Space optimized design fits on a single PCB 20x20 mm
  • Power supply optimized for small size and high efficiency
  • 1Mpixel image sensor AR0140AT from Aptina providing 10/12bit raw image data
  • Single Rosenberger Fakra coax connector for digital video, power, control and diagnostics
  • Diagnostic and Built In Self Test (BIST) for ASIL B Applications
  • This circuit is tested and includes design considerations and BOM analysis
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBQ5.PDF (1816 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU469.PDF (319 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR977.PDF (83 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCCX9.ZIP (2238 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR976.PDF (1000 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR975.PDF (1231 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62170-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62231-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2 bis 6 V, 500 mA, mit fester Ausgangsspannung von

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — FPD-Link III Serializer, 25 bis 100 MHz, 10 Bit & 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3836-Q1 — Active-Low-, Push-Pull-, Nano-Power-Überwacher für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzung

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC546 — TIDA-00262 Hardware Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3836-Q1 — Active-Low-, Push-Pull-, Nano-Power-Überwacher für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzung
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00262 — Optimiertes 1-Megapixel-Kameramodul für die Automobilindustrie für unkomprimiertes digitales Video ü

TIDC546 — TIDA-00262 Hardware Files

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2014
Produkte
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3836-Q1 — Active-Low-, Push-Pull-, Nano-Power-Überwacher für die Automobilindustrie mit manueller Rücksetzung
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00262 — Optimiertes 1-Megapixel-Kameramodul für die Automobilindustrie für unkomprimiertes digitales Video ü

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc546 or www.ti.com/lit/xx/tidc546/tidc546.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC546. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Optimized Automotive 1MPixel Camera for Uncompressed Video Design Guide 22.09.2016
* Prüfbericht TIDA-00262 Test Images 31.07.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00262 Design Considerations 31.07.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00262 Quick Start Guide 31.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos