TIDA-00265

TIDA-00265

Designdateien

Überblick

The bq297xy device provides the protection functions for Li-Ion/Li-Polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with low current consumption in NORMAL mode operation.

Merkmale
  • Over and under voltage, over current, and short circuit fault detection
  • Zero-Volt charging for depleted battery
  • Low operating current
  • This circuit is tested and includes functional EVM and User's Guide.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU465.PDF (658 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR960.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC541.ZIP (428 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR959.PDF (27 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Akkuschutz

BQ2970 — Erweiterter Schutz für Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Polymer- (Li-Po) Einzelzellen-Akkus

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ29700EVM-610 — Single Cell Battery Protection ICs Evaluation Module

The bq297xy device provides the protection functions for Li-Ion/Li-Polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00265 — Akkuschutz-IC-Referenzdesign für einzellige Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ29700EVM-610 — Single Cell Battery Protection ICs Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00265 — Akkuschutz-IC-Referenzdesign für einzellige Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus
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
* Prüfbericht TIDA-00265 Test Results 30.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos