TIDA-00266

TIDA-00266

Designdateien

Überblick

This reference design features the DRV2605 Eccentric Rotating Mass (ERM) and Linear Resonant Actuator (LRA) Haptic Driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion.  The board includes an LRA, alkaline battery pack, and can be programmed and controlled with  the included iOS™ App via the SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy (BLE) CC2541 wireless MCU.  The board can be used for prototyping and integrating haptics into any type of application including watches, fitness trackers, wearables, portable medical equipment, HMI, or anything that needs touch feedback.  The board can then be remotely controlled using the iOS App.  This board makes it quick and easy to integrate haptics into just about anything.

Merkmale
  • Quickly integrate haptics into any application with this wirelessly-controlled haptic board
  • Features the DRV2605 Haptic driver with integrated pre-licensed effect library from Immersion Corporation.
  • Control the board using any iOS device via BLE to create effects and notifications
  • Mount the included LRA to any surface for quick prototyping
  • Begin using the full-featured Haptics integration kit featuring BLE by placing an order below

 

Haptic Bluetooth Kit App

The TI Haptic Bluetooth Kit App available on the Apple App Store controls the DRV2605EVM-BT board via Bluetooth low energy (BLE).  The app allows you to play predefined waveforms, create new waveform sequences, and assign waveform sequences to in-app notifications.

In addition, the app can be used to quickly configure the DRV2605’s internal register settings:  select between an ERM or LRA actuator, set the rated and overdrive voltages, configure and run auto-calibration, send direct I2C commands, as well as setup the board to respond to a GPIO trigger.

To download the app, please visit the Apple App Store

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU431A.PDF (808 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR859.PDF (138 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR858.PDF (210 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR861.ZIP (9469 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC502.ZIP (511 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR860.PDF (432 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR857.PDF (190 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ24232 — USB-affines 0,5-A-Li-Ion-Ladegerät mit dynamischem Power-Management, 10,5V Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63051 — Winziger Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor

Datenblatt: PDF | HTML
Haptik-Treiber

DRV2605 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfolgung

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

SLOC321 — DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00266 — Referenzdesign für haptisches Feedback mit Bluetooth® Low Energy und iOS-App

SLOC321 — DRV2605EVM-BT iOS App Source v1.0

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.11.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00266 — Referenzdesign für haptisches Feedback mit Bluetooth® Low Energy und iOS-App

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc321 or www.ti.com/lit/xx/sloc321/sloc321.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC321. Please update any bookmarks accordingly.
Firmware

SLOC317 — DRV2605EVM-BT Firmware Binary v1.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00266 — Referenzdesign für haptisches Feedback mit Bluetooth® Low Energy und iOS-App

SLOC317 — DRV2605EVM-BT Firmware Binary v1.0

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.09.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00266 — Referenzdesign für haptisches Feedback mit Bluetooth® Low Energy und iOS-App

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc317 or www.ti.com/lit/xx/sloc317/sloc317.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC317. Please update any bookmarks accordingly.
Firmware

SLOC319 — DRV2605EVM-BT Firmware Source v1.1

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00266 — Referenzdesign für haptisches Feedback mit Bluetooth® Low Energy und iOS-App

SLOC319 — DRV2605EVM-BT Firmware Source v1.1

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 16.11.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00266 — Referenzdesign für haptisches Feedback mit Bluetooth® Low Energy und iOS-App

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc319 or www.ti.com/lit/xx/sloc319a/sloc319a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC319. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00266 Test Results (Rev. A) 02.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos