TIDA-00267

TIDA-00267

Designdateien

Überblick

A ready to use design that efficiently solves the problem of improper installation by adding antiparallel communication channels and appropriate control signal to enable polarity correction for the Controller Area Network (CAN) bus.

Merkmale
  • Simplifies system installation with use of one control signal to enable polarity correction in case of cross wire fault
  • Discrete isolation enables tailored upgradability with other 16-pin SOIC DW packaged parts
  • Custom isolated power creates high efficiency solution
  • Turbo CAN Transceiver with fast loop times for large networks or fast data-rates
  • ISO7842 - 5.7 KVRMS isolation rating
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR823A.PDF (114 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC493.ZIP (237 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR822.PDF (113 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

CAN-Transceiver

SN65HVD255 — CAN-Transceiver mit schnellen Schleifenzeiten für hochbelastete Netzwerke

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7842 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 2/2, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22968 — Lastschalter mit 2 Kanälen, 5,5 V, 4 A, 25 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper Accelerating automated manufacturing with advanced circuit isolation technology 22.06.2015
Technischer Artikel What do CAN bus signals look like? PDF | HTML 04.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos