TIDA-00278

TIDA-00278

Designdateien

Überblick

This TI reference design is an automotive cluster telltale solution that includes a monolithic, medium-voltage, low-current power 12-bit shift register designed for use in systems that require relatively moderate load power, such as LEDs found in automotive clusters. This design is one part of an entire automotive cluster system solution optimized for the mid-end cluster market. The entire solution supports 4.5-40V system capabilities that can withstand cold crank, start stop, and load dump conditions.

Merkmale
  • Wide input voltage range: 4.5V - 40V withstanding start/stop, cold crank, and load dump conditions
  • Low and accurate Rdson for the internal MOSFET allowing low thermal dissipation and more accurate output current passing through the LED
  • Slow switching time: rise time=207ns fall time=128ns which significantly helps in reducing EMI
  • Thermal shutdown protection helping avoid overheating and damaging the TLC6C5912-Q1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU560.PDF (323 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAP8.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC647.ZIP (4459 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAP5.PDF (29 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TLC6C5912-Q1 — Power-Logic- 12-Bit-Schieberegister-LED-Treiber für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00278 Test Results 26.09.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00278 Features and Benefits 03.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos