TIDA-00289

TIDA-00289

Designdateien

Überblick

TIDA-00289 integrates current control and plunger movement detection into the solenoid coil. Various applications in the field of industrial automation and material processing will benefit from up to 70% reduced power consumption, accelerated process time, greatly simplified usage and enhanced monitoring capabilities.

Merkmale
  • PWM-based current control optimizes power consumption for peak and hold time according to fixed time settings
  • Two options for plunger movement detection: back-EMF and hall sensor based
  • Automatic switchover from peak-to-hold current mode at the end of completion of plunger movement
  • Activates alarm signal on detection of faulty plunger movement, under voltage or controller over temperature
  • Complies with EN55011-Class A conducted emission limits
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU578.PDF (6588 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBR5.PDF (162 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBR4.PDF (48 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBR7.ZIP (3486 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC753.ZIP (257 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBR6.PDF (958 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBR3.PDF (284 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

OPA4170 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV271 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5023 — Unipolarschalter mit hoher Spannung (bis zu 38 V) und hoher Bandbreite (bis zu 30 kHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Magnettreiber

DRV110 — Einzel-Kanal-Relay-Low-Side-Treiber mit integrierter Stromregelung, 20 V, 0,33 A
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
* Designleitfaden Current Controlled Driver for 24-V DC Solenoid With Plunger Fault Detection 05.11.2014
Whitepaper Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 12.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos