TIDA-00296

TIDA-00296

Designdateien

Überblick

TIDA-00296 ist ein Referenzdesign, in dem das Highside- und Low-Side-Relais-, Motor- und Lasttreiber-Portfolio von TI demonstriert wird. Die Lasten für dieses Design (Türschlösser, Fensterheber, Sitzheizungen, HLK, Lampen, und LEDs) wurden ausgewählt, um den Bereich der Lasten anzuzeigen, die ein Bordnetzsteuergerät antreiben kann, sowie zu veranschaulichen, wie die Lösungen von TI in diese Bereiche passen.

Merkmale
  • Robuste und vielseitige Treiberprodukte zum Antrieb verschiedener Lasten:
    • Highside-Vor-FET-Treiber (LM9061/TPIC44H01)
    • Sitzheizungen
    • Low-Side-Treiber (TPL7407L)
    • Lampen
    • High-Side-Treiber (LMD18400/TPS1H100-Q1)
    • HLK-Gebläse, Stellglieder für Fenster/Windschutzscheibe
    • Linearer LED-Treiber (TPS92630)
    • Leuchtdioden
  • Intelligente Treiber verfügen über Diagnose- und Schutzfunktionen über I2C und SPI
  • Verpolungsschutz an der Leistungsstufe des Designs
  • Vor-FET-Treiber werden zum Antrieb diskreter FETs verwendet, wodurch das Design Flexibilität beim Lastantrieb bietet
  • Demonstriert die Fähigkeit des Bordnetzsteuergeräts, Lasten mit höheren Stromanforderungen direkt anzutreiben (~4500 mA)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU549.PDF (661 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAM5.PDF (373 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAM4A.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAM7.ZIP (1305 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC634A.ZIP (1110 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAM6.PDF (4284 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAM3A.PDF (140 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRAM2A.PDF (459 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92630-Q13-kanaliger LED-Treiber mit Helligkeitsregelung über Analog- und PWM-Steuerung, für die Automobilind

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMV341-Q1Einfach-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 5,5 V, mit 1 MHz und hohem Ausgangsstr

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1H100-Q11-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM9061High-Side-Schutz-Controller, 7 bis 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9539-Q116 Bit 1,65 V bis 3,6 V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV700Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

TPIC44H014-kanaliger Gate-Treiber, 1,2 mA/1,2 mA, mit Fault-Mode-Auswahl

Datenblatt: PDF
Low-Side-Schalter

TPL7407L40-V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07-Q1Einzel-1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0104-Q1Bidirektionaler 4-Bit-Spannungspegelumsetzer für die Automobilindustrie mit automatischer Richtungse

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00296 Test Results 22.09.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00296 Design Considerations 03.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos