TIDA-00297

Lösungen für die Steuerung von Kühlschrankdämpfern und Lüftermotoren

TIDA-00297

Designdateien

Überblick

Refrigerators often use a damper to control airflow and a fan to provide circulation.  While discrete solutions have been used for years, this reference design uses integrated motor drivers that provide easy control, high performance and full protection.  DRV8848 drives the stepper motor damper and DRV10983 drives the BLDC fan with quiet 180° commutation.  The BLDC has closed-loop speed control, using MSP430G2553 and DRV8812 for a PWM-based power supply.  The design uses a single-layer PCB.  BLDC and stepper control example code is provided in the MCU firmware.  Protection from over-current, over-temperature and under-voltage are all integrated in the DRV devices.

Merkmale
  • Easy control of the stepper-motor damper and BLDC along with high performance and full protection
  • Single-layer PCB design for cost efficiency
  • Full-step and half-step indexing examples for the damper
  • PCB layout accommodates a circular fan
  • 180° sensorless BLDC control with ultra-low acoustic noise
  • BLDC has closed-loop speed control with minimal hardware changes
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU669.PDF (1275 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRC09.PDF (121 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC790.ZIP (419 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC08.PDF (287 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

DRV109833-phasiger BLDC-Motortreiber, 24 V Nennspannung, 3 A Spitze, sensorlose Sinusregelung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Schrittmotor-Treiber

DRV8812Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-H-Brücken-Bürstenmotortreiber für 45 V, 1,6 A, mit integrierter St

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8848Zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 18 V, 2 A, mit Stromregelung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC789 — TIDA-00297 Refrigerator Motor Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00297 Lösungen für die Steuerung von Kühlschrankdämpfern und Lüftermotoren

TIDC789 TIDA-00297 Refrigerator Motor Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.12.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00297 Lösungen für die Steuerung von Kühlschrankdämpfern und Lüftermotoren

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc789 or www.ti.com/lit/xx/tidc789/tidc789.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC789. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00297 Test Results 02.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos