TIDA-00313

TIDA-00313

Designdateien

Überblick

This verified design can accurately measure current, voltage and power on a bus that carries -48V and is able to provide this data using an I²C compatible interface. This design is targeted for Telecom applications because the most common Telecom equipment’s are fed with this negative supply voltage. It uses INA226 and ISO1541. The INA226 is a current shunt and power monitor with an I²C compatible interface. This device will precisely take these measurements and will use ISO1541 to translate the negative voltage to ground referenced signals. The ISO1541 is a low-power, bidirectional I²C compatible isolator.

Merkmale
  • Ability to report current, voltage and power on a bus that carries -48V
  • High Accuracy:

- 10µV Offset (Max)

- 0.1% Gain Error (Max)        

  • I²C compatible interface
  • Isolation friendly for board to board communication
  • I²C compatible isolation translates -48V reference to ground referenced signals

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU361A.PDF (976 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAN9.PDF (253 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAO0.ZIP (1053 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC638.ZIP (833 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAN8.PDF (121 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitale Leistungsmonitore

INA226 — Ultrapräziser i2c-Ausgangsstrom-/-Spannungs-/-Leistungsüberwacher mit 36 V, 16 Bit und Alarm

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO1541 — 2,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

TIDC625 — TIDA-00313 Software (INA226 Telecom Demo)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00313 — Strom-/Spannungs-/Leistungsmessung mit galvanischer Trennung in Telekommunikationsanwendungen (–48 V

TIDC625 — TIDA-00313 Software (INA226 Telecom Demo)

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00313 — Strom-/Spannungs-/Leistungsmessung mit galvanischer Trennung in Telekommunikationsanwendungen (–48 V

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc625 or www.ti.com/lit/xx/tidc625/tidc625.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC625. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden –48-V Telecom Current, Voltage, and Power Sense With Isolation Reference Design (Rev. A) 28.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos