TIDA-00314

TIDA-00314

Designdateien

Überblick

This reference design uses our inductance-to-digital converter technology to provide a high-precision method to sense button presses on a metal surface and our haptic drivers provide high-quality haptics feedback to the user. TIDA-00314 demonstrates techniques for system design, environmental compensation and electromagnetic interference protection.

Watch the TIDA-00314 overview video on the touch-on-metal buttons with integrated haptic feedback.

Merkmale
  • Replaces mechanical buttons with high-resolution inductive-sensing based touch-on-metal detection
  • Customizable haptic feedback and waveforms provide a high quality user experience
  • Programmable force touch button sensitivity (from light touch to hard press)
  • One continuous sheet of metal sealed and grounded against electromagnetic interference (EMI), water, oil, dirt and other contaminants
  • Works with gloves, underwater (if sealed) and in harsh environments
  • Can be used for pressure and multi-step button press sequences
  • Three button options omplemented:
    20-mm button
    3 mm x 10 mm (two buttons)
    3-mm button
  • Alternative button configurations can be implemented with different mechanical designs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU613D.PDF (13786 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRCF4A.PDF (225 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCF3A.PDF (89 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCF6A.ZIP (843 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRCQ4.ZIP (249 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC848A.ZIP (436 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCF5A.PDF (1753 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCF2A.PDF (302 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06 — Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Haptik-Treiber

DRV2605L — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfo

Datenblatt: PDF | HTML
Haptik-Treiber

DRV2605L-Q1 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfo

Datenblatt: PDF
Feuchtigkeitssensoren

HDC1000 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1010 — Digitaler Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor (±2%) im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Induktive Sensor-AFEs

LDC1312 — 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Induktive Sensor-AFEs

LDC1314 — 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Induktive Sensor-AFEs

LDC1612 — 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Induktive Sensor-AFEs

LDC1614 — 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Piezotreiber

DRV2667 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler, Wellenformspeicher und DAC

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC849 — TIDA-00314 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00314 — Referenzdesign für Touch-Metalltaster mit integrierter Haptikrückmeldung

TIDC849 — TIDA-00314 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 08.07.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00314 — Referenzdesign für Touch-Metalltaster mit integrierter Haptikrückmeldung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc849 or www.ti.com/lit/xx/tidc849a/tidc849a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC849. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Touch on Metal Buttons With Integrated Haptic Feedback (Rev. D) 13.05.2016
Technischer Artikel Inductive sensing: rethink the button PDF | HTML 16.12.2015
Technischer Artikel Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 17.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos