TIDA-00318

TIDA-00318

Designdateien

Überblick

This reference design is suitable for low power wearable devices including a Qi-compliant wireless receiver (bq51003) and ultra-low current 1-cell Li-ion linear charger (bq25100). It features an ultra-small size (5 x 15 mm2), capable of low-charging currents down to 10 mA and up to 250 mA with support of termination currents as low as 1 mA.  This design is for 135-mA charge current applications.

Merkmale
  • Small size: 5 x 15 (mm2)
  • Adjustable charging current: 10 ~ 250 (mA)
  • Supports 1-mA charge termination currents
  • <75-nA battery-leakage current
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU509.PDF (1231 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAA5.PDF (238 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAA6.PDF (30 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAA4.PDF (199 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAA8.ZIP (193 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC590.ZIP (93 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAA7.PDF (23 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAA3.PDF (139 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25100Einzelliges Standalone-250mA-Aufwärts-Modus-Ladegerät mit 4,2-V-Ladespannung und programmierbarer Vo

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25100AEinzelliges Standalone-250mA-Aufwärts-Modus-Ladegerät mit 4,3-V-Ladespannung und programmierbarer Vo

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25100HEinzelliges Standalone-250mA-Aufwärts-Modus-Ladegerät mit 4,35-V-Ladespannung und programmierbarer V

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25101Eigenständiges 250-mA lineares Ladegerät mit 1 Zelle, 4,2-V-Ladespannung und Ladestatusanzeige

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25101HEigenständiges 250-mA lineares Ladegerät mit 1 Zelle, mit 4,35-V-Ladespannung und Ladestatusanzeige

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ51003BQ51003 Empfänger für drahtlose Energieübertragung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25100EVM-654 — Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module

This reference design is suitable for low power wearable devices including a Qi-compliant wireless receiver (bq51003) and ultra-low current 1-cell Li-ion linear charger (bq25100). It features an ultra-small size (5 x 15 mm2), capable of low-charging currents down to 10 mA and up to 250 mA with (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00318 Qi (WPC)-konformes drahtloses Ladegerät für energiesparende Wearable-Anwendungen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25100EVM-654 Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00318 Qi (WPC)-konformes drahtloses Ladegerät für energiesparende Wearable-Anwendungen
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
* Prüfbericht TIDA-00318 Test Results 27.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos