TIDA-00332

TIDA-00332

Designdateien

Überblick

This Verified Design shows a circuit to measure currents with a common mode of up to 400V using an INA138. This is achieved by creating a simple floating power supply and biasing the INA138 directly from the high voltage source. The 400V in this design is an example. With different components even higher common mode voltages can be achieved. This circuit is tested and includes gerber files, test results and a detailed description of functionality.

Merkmale
  • Very high common mode voltage range (12V to 400V)
  • 36V CMRR
  • Small solution size (only 4 additional components)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU833.PDF (284 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDA4.PDF (48 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC952.ZIP (1151 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDA3.PDF (148 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA138 — Strommessverstärker mit variabler Verstärkung, 2,7 bis 36V, 800 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA138-Q1 — Strommessverstärker mit variabler Verstärkung, AEC-Q100, 2,7 bis 36 V, 800 KHz
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
* Designleitfaden High Voltage 12-V to 400-V DC Current Sense Reference Design 09.03.2015
Technischer Artikel How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 09.07.2015

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Designtool
CIRCUIT060032 — Hochspannungs-, High-Side-Fließstrommessschaltkreis unter Verwendung von Stromausgangs-Strommessvers

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos