CIRCUIT060032

CIRCUIT060032

Überblick

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung dient der Veranschaulichung einer Methode zur Entwicklung einer präzisen Strommesslösung für Systeme mit hohen Gleichtaktspannungen. Der grundsätzliche Aspekt dieses Designs verwendet einen unidirektionalen Schaltkreis zur Überwachung eines Systems mit Vcm = 400 V, indem die Versorgungsspannungen des Bausteins über eine Zener-Diode vom Versorgungsbus (Vcm) fließen. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung basiert auf dem Referenzdesign für den Hochspannungs-Strommesser TIDA-00332 für 12 V – 400 V DC.
Merkmale
  • Eingang: -40 A bis 40 A
  • Ausgang: 100 mV bis 4,9 V
  • Versorgung: Vs = 5 V, Masse = 0 V, Vref = 2,5 V
  • Stand-Off- und Klemmspannungen: Vwm = 36 V, Vc = 80 V
  • EFT-Wert: VPP = 2 kV 8/20 µs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design High-voltage, high-side floating current sensing circuit using current output, c (Rev. A) PDF | HTML 26.09.2024
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Anwendungshinweis Extending the Common-Mode Voltage Range of Current-Output Current Shunt Monitors (Rev. A) PDF | HTML 21.03.2022
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 07.12.2021
Auswahlhilfe Current Sense Amplifiers (Rev. E) 20.09.2021

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00332 — Hochspannung-DC Stromsensor, 12 V–400 V – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos