TIDA-00335

TIDA-00335

Designdateien

Überblick

This design illustrates the circuit modifications required to support high bandwidth and  high frequency applications using current source DACs like the  DAC38J84 with the TRF3704 modulator.  The TRF3704 is a 6 GHz modulator capable of supporting wide BB bandwidths.  The DAC38J84 is a 2.5 GSPS converter capable of supporting 600 MHz of baseband bandwidth.  This combination facilitates operating at frequencies and bandwidths previously unattainable for high end communication systems.

Merkmale
  • Supports 600 MHz of I/Q bandwidth corresponding to 1.2 GHz of RF bandwidth
  • Operation up to 6 GHz with good gain and linearity performance
  • Provides proper translation network to interface DAC to the modulator
  • Provides contingency for LPF between DAC and Modulator
  • Introduces modifications to ensure flat BB response for high bandwidth applications
  • TSW38J84 is an orderable reference design with GUI; modifications within this document can be made on that EVM.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU579.PDF (239 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRC24.PDF (53 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC803.ZIP (856 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC23.PDF (25 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC37J82 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,6 GSPS, 1–16x interpolierend

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC37J84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 1,6 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC38J82 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,5 GSPS, 1–16x interpolierend

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC38J84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 2,5 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC39J82 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 2,8 GSPS, 1–16x interpolierend

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC39J84 — Vierkanaliger interpolierender Digital-Analog-Wandler (DAC) 16 Bit, 2,8 GSPS, 1x bis 16x

Datenblatt: PDF | HTML
IQ-Modulatoren

TRF370417 — Quadraturmodulator, 50 MHz bis 6,0 GHz, 1,7V Gleichtaktspannung
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
* Designleitfaden High-Bandwidth High-Frequency Transmitter Solution Design Guide 08.10.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00335 MathCAD Design Calculations 10.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos