TIDA-00336

TIDA-00336

Designdateien

Überblick

This reference design utilizes a TLC6C5912 shift register operated via two 555 timers integrated in the TLC556 device, showcasing a cost-effective design for rolling LED design. This design can also withstand automotive cold-crank conditions capable of full operation at 5 V with the ability to operate down to 3.3 V.

Merkmale
  • LED patterns remain periodic while still adjustable by the user which allows flexibility in number of LEDs used
  • No MCU or software required which provides cost-effectiveness that helps with production release time
  • Thermal shutdown protection integrated in TLC6C5912-Q1  to avoid overheating and damaging the IC
  • Slow swithcing time: rise time = 207 ns and fall time = 128 ns to significantly reduce EMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU572.PDF (333 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAW3.PDF (43 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC665.ZIP (12 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAW2.PDF (132 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TLC6C5912-Q1 — Power-Logic- 12-Bit-Schieberegister-LED-Treiber für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00336 Test Results 03.10.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00336 Design Considerations 03.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos