TIDA-00339

TIDA-00339

Designdateien

Überblick

This reference design offers a rapid prototyping platform for IO-Link sensor transmitters. Due to its design, it can be connected to TI LaunchPad / BoosterPack ecosystem on which the fully-validated IO-Link stack is implemented. The design has easy access to all interface and status signals. The different optional settings make this design flexible to adjust for several use cases. With the ability to connect sensor front-ends, the design can be used either as an evaluation platform of the IO-Link interface or as an entire sensor transmitter system. With the industry standard M12 connector, it can be connected to an IO-Link master system.

See more information on TMG.

Merkmale
  • IO-Link v1.1 and v1.0 connectivity out-of-the-box (TMG stack, PHY and M12 connector)
  • Simple interfacing of sensors
  • Designed to meet:
    • IEC 61000-4-2
    • IEC 61000-4-4
    • IEC 61000-4-5
    • IEC 60255-5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU681B.PDF (3045 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRC64.PDF (118 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRC63.PDF (86 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRC66.ZIP (1559 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC816.ZIP (459 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC65.PDF (1112 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC62.PDF (930 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

IO-Link und Digital-E/A

SN65HVD102IO-Link-PHY für Geräteknoten

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden IO-Link PHY BoosterPack (Rev. B) 29.03.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00188 E/A-Link-Sensor Transmitter – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos