TIDA-00346

TIDA-00346

Designdateien

Überblick

The TIDA-00346 design provides the power supply rails necessary for typical  entry-level application processors in automotive advanced driver assistance systems (ADAS) applications.  The design uses several individual DC/DC voltage regulators as well as load switches and linear regulators (LDOs) to provide fixed-supply voltages to the processing cores and other functions of the system-on-a-chip (SoC). Additional rails for DDR memory supply and termination and a CAN Transceiver are also implemented. Two LM3880 simple power sequencers provide power up and power down sequencing.  The design is optimized for automotive applications and can operate with input voltages from 4V to 18V (transients up to 40V).

Merkmale
    • Wide input voltage range from 4V to 42V (60V optional)
    • Provides power supply rails for entry-level application processor-based  ADAS systems
    • Individual high-efficiency switching regulators for low power consumption and heat generation
    • Voltage sequencing for all supply rails implemented on board
    • Dedicated DDRx memory supply and termination available
    • Circuit is tested and includes design considerations
      Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

      Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

      Designdateien und Produkte

      Designdateien

      Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

      TIDU818.PDF (782 KB)

      Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

      TIDRD59.PDF (142 KB)

      Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

      TIDRD60.ZIP (731 KB)

      Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

      TIDRD58.PDF (1162 KB)

      Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

      Produkte

      Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

      DC/DC-Wandler

      TPS54240-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 2,5 A, mit Eco-Mode™

      Datenblatt: PDF
      DC/DC-Wandler

      TPS61071-Q1Einstellbarer Aufwärtswandler mit 600 mA-Schalter und 1200 kHz im ThinSOT-23 mit erzwungenem PWM-Mod

      Datenblatt: PDF | HTML
      DC/DC-Wandler

      TPS62262-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2 bis 6 V, 2,25 MHz, Festfrequenz, 600 mA, mit fes

      Datenblatt: PDF
      Lastschalter

      TPS22968-Q12-Kanal-, 5,5-V-, 4-A-, 27-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegszeit

      Datenblatt: PDF | HTML
      Mehrkanal-ICs (PMICs)

      TPS51200-Q1Auto-Produktkatalog, Sink/Source-DDR-Terminierungsregler

      Datenblatt: PDF | HTML
      Sequenzer

      LM3880-Q1Einfacher Stromversorgungssequenzer, Automotive Grade, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

      Datenblatt: PDF | HTML
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
      * Prüfbericht TIDA-00346 Test Results 03.03.2015
      Benutzerhandbuch TIDA-00346 Design Considerations 03.03.2015

      Support und Schulungen

      TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

      Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

      Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

      Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

      Videos