TIDA-00356

TIDA-00356

Designdateien

Überblick

This automotive door control switch reference design showcases a proof-of-concept solution for an automotive door control switch panel that communicates wirelessly to the door side mirror, window lift and door lock mechanisms. Using TI's automotive qualified Bluetooth® low energy + MCU CC2541-Q1 system-on-chip solution, this reference design enables cost, weight, and ultimately fuel savings by replacing expensive and heavy cable harnesses.

Merkmale
  • Simple proof-of-concept design demonstrating our Bluetooth® low energy for automotive control applications
  • Enables the replacement of wires and harnesses through a robust and mature Bluetooth ultra-low power SoC solution with full Bluetooth low energy certification
  • Dual-power input includes coin cell battery mode for fully independent portable operation
  • Wide input voltage range 3V to 50V LDO for direct car battery operation with integrated reverse battery protection
  • Functionality in start-stop and cold start environments
  • AEC-Q100 qualified device
  • Automotive-qualified CC2541-Q1 available (Note: There is a slight pinout change from CC2541)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU710.PDF (772 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCB6.PDF (195 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC835.ZIP (703 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCB5.PDF (490 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92638-Q1 — 8-kanaliger linearer LED-Treiber mit PWM-Helligkeitsregelung, für die Automobil-Elektronik

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E001-Q1 — Vierfach-1,5-pF, 5,5-V, ±8-kV ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0 für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC836 — TIDA-00356 Hardware Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00356 — Referenzdesign für Türschalter in Fahrzeugen

TIDC836 — TIDA-00356 Hardware Files

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.01.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00356 — Referenzdesign für Türschalter in Fahrzeugen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc836 or www.ti.com/lit/xx/tidc836/tidc836.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC836. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Prüfbericht TIDA-00356 Test Results 05.01.2015
Benutzerhandbuch TIDA-00356 Design Considerations 05.01.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos