TIDA-00358

Referenzdesign für kompakte BLE-Lösung (Bluetooth Low Energy)

TIDA-00358

Designdateien

Überblick

This design showcases the CC254x family of Bluetooth® low energy (BLE) wireless microcontrollers (MCUs) + a meandered F antenna in a compact form factor that can be soldered to an existing PCB. This reference design provides access to all I/Os of the BLE wireless MCU allowing the evaluation of BLE connectivity in existing systems. This design is compatible with Texas Instrumentss royalty-free BLE stack that include example applications for faster evaluation.

Merkmale
  • Automotive-qualified CC2541-Q1 available (Note: There is a slight pinout change from CC2541)
  • Provides reference design for Bluetooth Low Energy (BLE) antenna design- leveraging low cost trace antenna
  • Antenna performance provided in the test data
  • 22 Pin Functions are available
  • 2 SPI ports/ UART ports
  • I2C port
  • 2 GPIO ports with 20mA drive capability
  • 21 multiplex GPIOs
  • 8 ADC channels
  • 32 KHz-based sleep timer
  • BLE firmware and iOS app software is free of charge when used with TI radios or similar to help customers get to market faster
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU690.ZIP (1254 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRC61.PDF (219 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC814.ZIP (304 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC815A.ZIP (1665 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRC60.PDF (183 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie

CC2541-Q1Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00358 Test Results 11.12.2014
Benutzerhandbuch TIDA-00358 Quick Start Guide 11.12.2014

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
BLE-STACK Bluetooth-Softwarestack mit geringem Stromverbrauch

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos